Dreistock-Aktorenklemme DOK (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2717016

Teilenummer
2717016
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.50 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 4 Farbe Grau AWG 24 - 12
Klemmbreite(mm) 6.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.2 - 4 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 - 2.5
Inhalt(pc(s)) 1 Nennspannung(V) 250 Nennspannung (Details)(V) 250 A (bei 2,5 mm²)
Nennstrom(A) 24 Nennstrom (Details)(A) 26 Anzahl der Zeilen 3
Produktgröße (Höhe)(mm) 54.5 Produktgröße (Länge)(mm) 61.5 Produktgröße (Breite)(mm) 6.2
Abisolierlänge(mm) 8(max.) Entflammbarkeitsklasse V2 Anschluss (Komponenten) Schrauben
Steckverbindertyp (Kategorie) Näherungsschalter / Aktorklemme Dämmaterial PA Industrieprodukte Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Dreistock-Aktorenklemme DOK, die Teilenummer ist 2717016.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2717016.

Technischer Support