Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2715966
Anzahl der Pins(Pol) | 3 | Farbe | Grau | AWG | 24 - 12 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 6.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.2 - 4 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.2 - 2.5 |
Inhalt(pc(s)) | 1 | Nennspannung(V) | 250 | Nennspannung (Details)(V) | 250 A (bei 2,5 mm²) |
Nennstrom(A) | 24 | Nennstrom (Details)(A) | 26 | Anzahl der Zeilen | 3 |
Produktgröße (Höhe)(mm) | 54.5 | Produktgröße (Länge)(mm) | 55 | Produktgröße (Breite)(mm) | 6.2 |
Abisolierlänge(mm) | 8(max.) | Entflammbarkeitsklasse | V2 | Anschluss (Komponenten) | Schrauben |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Näherungsschalter / Aktorklemme | Dämmaterial | PA | Industrieprodukte | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Dreistock-Initiatorenklemme DIK 1,5, die Teilenummer ist 2715966.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2715966.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften