Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3001695 |
3100318 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Nennstrom (A) | Nennstrom (Details) (A) | Anzahl der Zeilen | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Dämmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.93 € | 50 | 7 Arbeitstage | 4 | 17.5 | 17.5 | 2 | 30 | 33.5 | PA | |||
6.06 € | 50 | 7 Arbeitstage | 2 | - | - | 1 | 23.5 | 22 | - |
Loading...
Farbe | Grün-Gelb | AWG | 26 - 16 | Klemmbreite(mm) | 4.2 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.14 - 1.5 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.14 - 1.5 | Inhalt(pc(s)) | 1 |
Nennspannung (Details)(V) | 400 | Produktgröße (Breite)(mm) | 4.2 | Abisolierlänge(mm) | 6(max.) |
Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Schrauben | Steckverbindertyp (Kategorie) | Dreifachport PG-Terminal |
Industrieprodukte | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Nennstrom(A)
Nennstrom (Details)(A)
Anzahl der Zeilen
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Dämmaterial
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften