Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3212131
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Farbe | Grün-Gelb | AWG | 20 - 6 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 10.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.5 - 16 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.5 - 10 |
Inhalt(pc(s)) | 1 | Nennstrom(A) | 57 | Anzahl der Zeilen | 1 |
Produktgröße (Höhe)(mm) | 49.5 | Produktgröße (Länge)(mm) | 67.7 | Produktgröße (Breite)(mm) | 10.2 |
Abisolierlänge(mm) | 18(max.) | Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Schnellverbinder |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Dreifachport PG-Terminal | Dämmaterial | PA | Industrieprodukte | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Dreistock-Schutzleiterklemme PT 10, die Teilenummer ist 3212131.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3212131.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften