Dreistock-Schutzleiterklemme PT 16

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3208786
3212147
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)

7.60 €

25 7 Arbeitstage 353.3100.2

5.58 €

50 7 Arbeitstage 252.675.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grün-Gelb AWG 20 - 4 Klemmbreite(mm) 12.2
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.5 - 25 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.5 - 16 Inhalt(pc(s)) 1
Nennstrom(A) 76 Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Breite)(mm) 12.2
Abisolierlänge(mm) 18(max.) Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schnellverbinder
Steckverbindertyp (Kategorie) Dreifachport PG-Terminal Dämmaterial PA Industrieprodukte Nein

Technischer Support