Dreistock-Schutzleiterklemme PT 2,5

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3209536
3209565
3209594
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)

2.79 €

100 7 Arbeitstage 235.348.5

3.35 €

100 70 Arbeitstage 335.260.5

4.14 €

50 70 Arbeitstage 435.372.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grün-Gelb AWG 26 - 12 Klemmbreite(mm) 5.2
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.14 - 4 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 - 2.5 Inhalt(pc(s)) 1
Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Breite)(mm) 5.2 Abisolierlänge(mm) 8-10
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schnellverbinder Steckverbindertyp (Kategorie) Dreifachport PG-Terminal
Dämmaterial PA Industrieprodukte Nein

Technischer Support