Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3211766 |
3211780 |
3211809 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Abisolierlänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.02 € | 100 | 7 Arbeitstage | 2 | 35.3 | 56 | 10-12 | |||
3.64 € | 50 | 7 Arbeitstage | 3 | 36.5 | 66.5 | 8-10 | |||
4.58 € | 50 | 7 Arbeitstage | 4 | 35.3 | 77 | 10-12 |
Loading...
Farbe | Grün-Gelb | AWG | 24 - 10 | Klemmbreite(mm) | 6.2 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.2 - 6 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.2 - 4 | Inhalt(pc(s)) | 1 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Breite)(mm) | 6.2 | Entflammbarkeitsklasse | V0 |
Anschluss (Komponenten) | Schnellverbinder | Steckverbindertyp (Kategorie) | Dreifachport PG-Terminal | Dämmaterial | PA |
Industrieprodukte | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Abisolierlänge(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften