Dreistock-Schutzleiterklemme PT 6

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3211822

Teilenummer
3211822
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.99 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Grün-Gelb AWG 20 - 8
Klemmbreite(mm) 8.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.5 - 10 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.5 - 6
Inhalt(pc(s)) 1 Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 42.2
Produktgröße (Länge)(mm) 57.7 Produktgröße (Breite)(mm) 8.2 Abisolierlänge(mm) 10-12
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schnellverbinder Steckverbindertyp (Kategorie) Dreifachport PG-Terminal
Dämmaterial PA Industrieprodukte Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Dreistock-Schutzleiterklemme PT 6, die Teilenummer ist 3211822.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3211822.

Technischer Support