Dreistock-Schutzleiterklemme PTI

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3214047
3214048
3214049
3214050
3214364
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AWG Steckerquerschnitt (fest)
(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)
(mm²)
Nennspannung
(V)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Abisolierlänge
(mm)
Anschluss (Komponenten) Steckerfarbe Dämmaterial

4.97 €

50 50 Arbeitstage 24 - 100.2 - 60.2 - 640050.511410-12ZugfederGrauPA

4.97 €

50 7 Arbeitstage 24 - 100.2 - 60.2 - 640050.511410-12ZugfederGrün-Gelb-

4.26 €

50 7 Arbeitstage 24 - 100.2 - 60.2 - 640050.511410-12ZugfederBlau-

4.26 €

50 7 Arbeitstage 24 - 100.2 - 60.2 - 640050.511410-12ZugfederGrau-

12.35 €

50 7 Arbeitstage 26 - 100.14 - 60.14 - 650060.192.79(max.)SchraubenGrün-Gelb-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 5 Farbe Grau Klemmbreite(mm) 6.2
Inhalt(pc(s)) 50 Nennstrom(A) 28 Anzahl der Zeilen 3
Produktgröße (Breite)(mm) 6.2 Entflammbarkeitsklasse V0 Steckverbindertyp (Kategorie) Dreifachport PG-Terminal
Industrieprodukte Ja

Technischer Support