Dreistock-Schutzleiterklemme QTC 1,5-QUATTRO

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3205093

Teilenummer
3205093
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.30 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 4 Farbe Grün-Gelb AWG 24 - 16
Klemmbreite(mm) 5.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.25 - 1.5 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.25 - 1.5
Inhalt(pc(s)) 1 Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 39.3
Produktgröße (Länge)(mm) 94 Produktgröße (Breite)(mm) 5.2 Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Schnellverbinder Steckverbindertyp (Kategorie) Dreifachport PG-Terminal Dämmaterial PA
Industrieprodukte Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Dreistock-Schutzleiterklemme QTC 1,5-QUATTRO, die Teilenummer ist 3205093.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3205093.

Technischer Support