Dreistock-Schutzleiterklemme UDK 4

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2775184

Teilenummer
2775184
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

10.13 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 4 Farbe Grün-Gelb AWG 24 - 10
Klemmbreite(mm) 6.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.2 - 6 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 - 4
Inhalt(pc(s)) 1 Nennspannung(V) 630 Nennspannung (Details)(V) 690 V (bei 4 mm²)
Nennstrom(A) 32 Nennstrom (Details)(A) 32 Anzahl der Zeilen 1
Produktgröße (Höhe)(mm) 47 Produktgröße (Länge)(mm) 63.5 Produktgröße (Breite)(mm) 6.2
Abisolierlänge(mm) 8(max.) Entflammbarkeitsklasse V2 Anschluss (Komponenten) Schrauben
Steckverbindertyp (Kategorie) Dreifachport PG-Terminal Dämmaterial PA Industrieprodukte Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Dreistock-Schutzleiterklemme UDK 4, die Teilenummer ist 2775184.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2775184.

Technischer Support