Dreistock-Schutzleiterklemme USLKG

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0441119
0441504
0442079
3003923
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AWG Klemmbreite
(mm)
Steckerquerschnitt (fest)
(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)
(mm²)
Nennspannung
(V)
Nennstrom
(A)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Abisolierlänge
(mm)

6.33 €

50 7 Arbeitstage 24 - 125.20.2 - 40.2 - 2.5--425.27(max.)

6.44 €

50 7 Arbeitstage 24 - 126.20.2 - 60.2 - 4800-476.28(max.)

6.75 €

50 7 Arbeitstage 24 - 88.20.2 - 100.2 - 6--45.88.210(max.)

7.44 €

50 7 Arbeitstage 20 - 610.20.5 - 160.5 - 10-5745.810.210(max.)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Grün-Gelb Inhalt(pc(s)) 1
Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Länge)(mm) 42.5 Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) Dreifachport PG-Terminal Dämmaterial PA
Industrieprodukte Nein

Technischer Support