Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3044092 |
3044128 |
3044157 |
3044173 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AWG | Klemmbreite (mm) | Steckerquerschnitt (fest) (mm²) | Steckerquerschnitt (flexibel) (mm²) | Nennspannung (V) | Nennstrom (A) | Produktgröße (Breite) (mm) | Abisolierlänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.56 € | 100 | 7 Arbeitstage | 26 - 12 | 5.2 | 0.14 - 4 | 0.14 - 4 | - | - | 5.2 | 9(max.) | |||
3.76 € | 50 | 7 Arbeitstage | 26 - 10 | 6.2 | 0.14 - 6 | 0.14 - 6 | - | - | 6.2 | 9(max.) | |||
4.23 € | 50 | 7 Arbeitstage | 24 - 8 | 8.2 | 0.2 - 10 | 0.2 - 10 | - | - | 8.2 | 10(max.) | |||
4.58 € | 50 | 7 Arbeitstage | 20 - 6 | 10.2 | 0.5 - 16 | 0.5 - 16 | 1000 | 57 | 10.2 | 10(max.) |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Farbe | Grün-Gelb | Inhalt(pc(s)) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 46.9 | Produktgröße (Länge)(mm) | 47.7 |
Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Schrauben | Steckverbindertyp (Kategorie) | Dreifachport PG-Terminal |
Dämmaterial | PA | Industrieprodukte | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
AWG
Klemmbreite(mm)
Steckerquerschnitt (fest)(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²)
Nennspannung(V)
Nennstrom(A)
Produktgröße (Breite)(mm)
Abisolierlänge(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften