Anzahl der Pins(Pol) | 5 | Farbe | Grau | AWG | 26 - 10 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 6.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.14 - 6 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.14 - 6 |
Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennspannung(V) | 500 | Nennstrom(A) | 30 |
Anzahl der Zeilen | 3 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 60.1 | Produktgröße (Länge)(mm) | 92.7 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 6.2 | Abisolierlänge(mm) | 9(max.) | Entflammbarkeitsklasse | V0 |
Anschluss (Komponenten) | Schrauben | Steckverbindertyp (Kategorie) | Dreifachport PG-Terminal | Dämmaterial | PA |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steckerfarbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften