Dreistock-Durchgangsklemme UT 4-L / L

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3214362

Teilenummer
3214362
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.91 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 4 Farbe Grau AWG 26 - 10
Klemmbreite(mm) 6.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.14 - 6 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 - 6
Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 500 Nennstrom(A) 30
Anzahl der Zeilen 2 Produktgröße (Höhe)(mm) 60.1 Produktgröße (Länge)(mm) 92.7
Produktgröße (Breite)(mm) 6.2 Abisolierlänge(mm) 9(max.) Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) Tripleport-Kontinuität Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Dreistock-Durchgangsklemme UT 4-L / L, die Teilenummer ist 3214362.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3214362.

Technischer Support