Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3248030 |
3248031 |
3248035 |
3248036 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | AWG | Klemmbreite (mm) | Steckerquerschnitt (fest) (mm²) | Steckerquerschnitt (flexibel) (mm²) | Nennstrom (A) | Stifte pro Reihe | Produktgröße (Breite) (mm) | Dämmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.17 € | 200 | 7 Arbeitstage | Grau | 24 - 12 | 5.2 | 0.2 - 4 | 0.2 - 4 | 24 | 2 | 5.2 | - | |||
1.17 € | 200 | 7 Arbeitstage | Blau | 24 - 12 | 5.2 | 0.2 - 4 | 0.2 - 4 | 24 | 2 | 5.2 | - | |||
1.38 € | 150 | 7 Arbeitstage | Grau | 24 - 10 | 6.2 | 0.2 - 6 | 0.2 - 6 | 32 | - | 6.2 | PA | |||
1.38 € | 150 | 7 Arbeitstage | Blau | 24 - 10 | 6.2 | 0.2 - 6 | 0.2 - 6 | 32 | - | 6.2 | - |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennspannung(V) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 34 | Produktgröße (Länge)(mm) | 29.9 |
Abisolierlänge(mm) | 9(max.) | Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Schrauben |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
AWG
Klemmbreite(mm)
Steckerquerschnitt (fest)(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²)
Nennstrom(A)
Stifte pro Reihe
Produktgröße (Breite)(mm)
Dämmaterial
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften