Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3208127 |
3208128 |
3208156 |
3208198 |
3208199 |
3208200 |
3210328 |
3212362 |
3212363 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Nennspannung (V) | Nennstrom (A) | Stifte pro Reihe | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.74 € | 250 | 7 Arbeitstage | Rot | 500 | 17.5 | 2 | 30.5 | 45 | |||
0.74 € | 250 | 7 Arbeitstage | Schwarz | 500 | 17.5 | 2 | 30.5 | 45 | |||
0.91 € | 200 | 7 Arbeitstage | Rot | 500 | 17.5 | 3 | 30.5 | 54 | |||
2.68 € | 100 | 78 Arbeitstage | Grau | 24 | 0.01 | 4 | 30.5 | 63.2 | |||
1.02 € | 200 | 70 Arbeitstage | Schwarz | 500 | 17.5 | 4 | 30.5 | 63.2 | |||
1.02 € | 200 | 22 Arbeitstage | Rot | 500 | 17.5 | 4 | 30.5 | 63.2 | |||
1.33 € | 150 | 7 Arbeitstage | Grau | 400 | 17.5 | 4 | 30.5 | 76.9 | |||
0.91 € | 200 | 7 Arbeitstage | Rot | 500 | 17.5 | 3 | 32 | 55 | |||
0.91 € | 200 | 7 Arbeitstage | Schwarz | 500 | 17.5 | 3 | 32 | 55 |
Loading...
Klemmbreite(mm) | 3.5 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.14 - 1.50 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.14 - 1.50 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(pc(s)) | 50 | Anzahl der Zeilen | 1 | Entflammbarkeitsklasse | V0 |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Nennspannung(V)
Nennstrom(A)
Stifte pro Reihe
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften