Durchgangsklemme PT 10

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3212120
3212123
3212124
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe AWG Klemmbreite
(mm)
Steckerquerschnitt (fest)
(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)
(mm²)
Inhalt
(pc(s))
Nennspannung
(V)
Nennstrom
(A)
Nennstrom (Details)
(A)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Abisolierlänge
(mm)
Anschluss (Komponenten) Industrieprodukte

2.20 €

100 7 Arbeitstage Grau20 - 810.20.5 - 160.5 - 1011000573049.510.218(max.)SchnellverbinderNein

2.20 €

100 7 Arbeitstage Blau20 - 810.20.5 - 160.5 - 1011000573049.510.218(max.)SchnellverbinderNein

2.34 €

100 7 Arbeitstage Orange20 - 6-0.50 - 160.50 - 1050-----18(min.)Steckanschluss-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Länge)(mm) 67.7
Entflammbarkeitsklasse V0 Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme

Technischer Support