Teilenummer
|
---|
3212138 |
3212142 |
3212144 |
3212146 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | AWG | Klemmbreite (mm) | Steckerquerschnitt (fest) (mm²) | Steckerquerschnitt (flexibel) (mm²) | Inhalt (pc(s)) | Nennspannung (V) | Nennstrom (A) | Nennstrom (Details) (A) | Anzahl der Zeilen | Stifte pro Reihe | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Abisolierlänge (mm) | Anschluss (Komponenten) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.35 € | 100 | 7 Arbeitstage | 2 | Grau | 20 - 6 | 12.2 | 0.5 - 25 | 0.5 - 16 | 1 | 1000 | 76 | 30 | 1 | - | 52.6 | 75.4 | 12.2 | 18(max.) | Schnellverbinder | Nein | |||
2.35 € | 100 | 7 Arbeitstage | 2 | Blau | 20 - 6 | 12.2 | 0.5 - 25 | 0.5 - 16 | 1 | 1000 | 76 | 30 | 1 | - | 52.6 | 75.4 | 12.2 | 18(max.) | Schnellverbinder | Nein | |||
2.49 € | 100 | 7 Arbeitstage | - | Orange | - | 4 | - | - | 50 | 2.5 | 10 | - | - | - | 24 | 0.14 | - | - | Zugfeder | - | |||
2.35 € | 100 | 7 Arbeitstage | - | Rot | - | 12.2 | 0.50 - 16 | 0.50 - 16 | 50 | 1000 | 76 | - | 1 | 2 | 52.6 | 75.4 | - | - | Zugfeder | - |
Loading...
Entflammbarkeitsklasse | V0 | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Farbe
AWG
Klemmbreite(mm)
Steckerquerschnitt (fest)(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²)
Inhalt(pc(s))
Nennspannung(V)
Nennstrom(A)
Nennstrom (Details)(A)
Anzahl der Zeilen
Stifte pro Reihe
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Abisolierlänge(mm)
Anschluss (Komponenten)
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften