Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Anzahl der Pins(Pol) | 3 | AWG | 20 - 6 | Klemmbreite(mm) | 12.2 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.5 - 25 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.5 - 16 | Inhalt(pc(s)) | 1 |
Nennspannung(V) | 1000 | Nennstrom(A) | 76 | Nennstrom (Details)(A) | 30 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 53.3 | Produktgröße (Länge)(mm) | 100.2 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 12.2 | Abisolierlänge(mm) | 18(max.) | Entflammbarkeitsklasse | V0 |
Anschluss (Komponenten) | Schnellverbinder | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme | Industrieprodukte | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften