Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3061758 |
3211813 |
3211814 |
3211815 |
3211819 |
3211820 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | AWG | Steckerquerschnitt (fest) (mm²) | Steckerquerschnitt (flexibel) (mm²) | Inhalt (pc(s)) | Nennstrom (Details) (A) | Stifte pro Reihe | Produktgröße (Breite) (mm) | Abisolierlänge (mm) | Anschluss (Komponenten) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.58 € | 150 | 7 Arbeitstage | - | Grau | - | 0.50 - 6 | 0.50 - 6 | 50 | - | 2 | - | - | Zugfeder | - | |||
1.58 € | 150 | 7 Arbeitstage | 2 | Grau | 20 - 10 | 0.5 - 10 | 0.5 - 6 | 1 | 30 | - | 8.2 | 10-12 | Schnellverbinder | Nein | |||
1.58 € | 150 | 7 Arbeitstage | - | Schwarz | - | 0.50 - 6 | 0.50 - 6 | 50 | - | 2 | - | - | Zugfeder | - | |||
1.58 € | 150 | 7 Arbeitstage | - | Rot | - | 0.50 - 6 | 0.50 - 6 | 50 | - | 2 | - | - | Zugfeder | - | |||
1.58 € | 150 | 7 Arbeitstage | 2 | Blau | 20 - 10 | 0.5 - 10 | 0.5 - 6 | 1 | 30 | - | 8.2 | 10-12 | Schnellverbinder | Nein | |||
1.68 € | 150 | 7 Arbeitstage | - | Orange | - | 0.50 - 6 | 0.50 - 6 | 50 | - | 2 | - | - | Zugfeder | - |
Loading...
Klemmbreite(mm) | 8.2 | Nennspannung(V) | 1000 | Nennstrom(A) | 41 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 42.2 | Produktgröße (Länge)(mm) | 57.7 |
Entflammbarkeitsklasse | V0 | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Farbe
AWG
Steckerquerschnitt (fest)(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²)
Inhalt(pc(s))
Nennstrom (Details)(A)
Stifte pro Reihe
Produktgröße (Breite)(mm)
Abisolierlänge(mm)
Anschluss (Komponenten)
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften