Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3061826 |
3061839 |
3212934 |
3212947 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | AWG | Steckerquerschnitt (fest) (mm²) | Steckerquerschnitt (flexibel) (mm²) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Abisolierlänge (mm) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.10 € | 100 | 7 Arbeitstage | - | Grau | - | 0.50 - 6 | 0.50 - 6 | 43.5 | 99.8 | - | - | - | |||
3.10 € | 100 | 50 Arbeitstage | - | Blau | - | 0.50 - 6 | 0.50 - 6 | 43.5 | 99.8 | - | - | - | |||
3.10 € | 100 | 7 Arbeitstage | 4 | Grau | 20 - 8 | 0.5 - 10 | 0.5 - 6 | 42.2 | 90.5 | 8.2 | 10-12 | Ja | |||
3.10 € | 100 | 7 Arbeitstage | 4 | Blau | 20 - 8 | 0.5 - 10 | 0.5 - 6 | 42.2 | 90.5 | 8.2 | 10-12 | Ja |
Loading...
Klemmbreite(mm) | 8.2 | Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennspannung(V) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 41 | Anzahl der Zeilen | 1 | Stifte pro Reihe | 4 |
Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Farbe
AWG
Steckerquerschnitt (fest)(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Abisolierlänge(mm)
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften