Durchgangsklemme PTMED

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3212301

Teilenummer
3212301
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.93 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Klemmbreite(mm) 8.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.50 - 10
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.50 - 6 Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 500
Nennstrom(A) 30 Anzahl der Zeilen 1 Stifte pro Reihe 2
Produktgröße (Höhe)(mm) 49.6 Produktgröße (Länge)(mm) 114.9 Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Push-Lock Federklemme Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme

Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsklemme PTMED, die Teilenummer ist 3212301.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3212301.

Technischer Support