Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Farbe | Grau | AWG | 4 - 3 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 25 - 95 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 25 - 95 | Verschmutzungsgrad | 3 |
Inhalt(pc(s)) | 1 | Nennspannung(V) | 1500 | Nennstrom(A) | 232 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 108.7 | Produktgröße (Länge)(mm) | 105.5 |
Abisolierlänge(mm) | 40(max.) | Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Schnellverbinder |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme | Dämmaterial | PA | Isolationsklasse | I |
Industrieprodukte | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Klemmbreite(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften