Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Klemmbreite(mm) | 25 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 25 - 95 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 25 - 95 | Inhalt(pc(s)) | 3 | Nennspannung(V) | 1500 |
Nennstrom(A) | 232 | Anzahl der Zeilen | 1 | Entflammbarkeitsklasse | V0 |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Steckverbindertyp (Kategorie) | Hochleistungsanschluss | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Produktgröße (Höhe)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften