Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3213601
Farbe | Grau | Klemmbreite(mm) | 6.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.20 - 4 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.20 - 4 | Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennspannung(V) | 800 |
Nennstrom(A) | 32 | Anzahl der Zeilen | 1 | Stifte pro Reihe | 2 |
Produktgröße (Höhe)(mm) | 43 | Produktgröße (Länge)(mm) | 62.4 | Entflammbarkeitsklasse | V0 |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme |
Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsklemme PTS, die Teilenummer ist 3213601.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3213601.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften