Loading...
Klemmbreite(mm) | 3.5 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.14 - 1.50 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.14 - 1.50 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(pc(s)) | 50 | Anzahl der Zeilen | 1 | Stifte pro Reihe | 4 |
Produktgröße (Länge)(mm) | 50.7 | Entflammbarkeitsklasse | V0 | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Nennspannung(V)
Nennstrom(A)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Anschluss (Komponenten)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften