Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3213607
Farbe | Grau | Klemmbreite(mm) | 6.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.20 - 4 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.20 - 4 | Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennspannung(V) | 800 |
Nennstrom(A) | 32 | Anzahl der Zeilen | 1 | Stifte pro Reihe | 4 |
Produktgröße (Höhe)(mm) | 43 | Produktgröße (Länge)(mm) | 62.4 | Entflammbarkeitsklasse | V0 |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme |
Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsklemme PTS 4-QUATTRO, die Teilenummer ist 3213607.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3213607.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften