Durchgangsklemme PTS 4-TWIN

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3213604
3213605
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe

1.39 €

150 7 Arbeitstage Grau

1.39 €

150 7 Arbeitstage Blau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klemmbreite(mm) 6.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.20 - 4 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.20 - 4
Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 800 Nennstrom(A) 32
Anzahl der Zeilen 1 Stifte pro Reihe 3 Produktgröße (Höhe)(mm) 43
Produktgröße (Länge)(mm) 62.4 Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme

Technischer Support