Durchgangsklemme PTT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3210267
3210356
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Klemmbreite
(mm)
Steckerquerschnitt (fest)
(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)
(mm²)
Nennstrom
(A)
Stifte pro Reihe Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Industrieprodukte

8.21 €

50 7 Arbeitstage 25.20.14 - 2.500.14 - 2.5016-45.8-Ja

1.45 €

150 7 Arbeitstage -3.50.14 - 1.500.14 - 1.509241.186-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 400
Anzahl der Zeilen 2 Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme

Technischer Support