Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3209515 |
3209519 |
3211859 |
3214016 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Klemmbreite (mm) | Steckerquerschnitt (fest) (mm²) | Steckerquerschnitt (flexibel) (mm²) | Inhalt (pc(s)) | Nennspannung (V) | Nennstrom (A) | Stifte pro Reihe | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Anschluss (Komponenten) | Steckverbindertyp (Kategorie) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.16 € | 200 | 7 Arbeitstage | - | 5.2 | 0.14 - 2.50 | 0.14 - 2.50 | 50 | 800 | 24 | 3 | 42.8 | 65.3 | Zugfeder | Durchgangsklemme | - | |||
1.13 € | 200 | 7 Arbeitstage | - | 5.2 | 0.14 - 2.50 | 0.14 - 2.50 | 50 | 800 | 24 | 2 | 42.8 | 53.5 | Zugfeder | Durchgangsklemme | - | |||
1.53 € | 150 | 21 Arbeitstage | - | 6.2 | 0.20 - 4 | 0.20 - 4 | 50 | 800 | 32 | 3 | 42.8 | 69.3 | Zugfeder | Durchgangsklemme | - | |||
13.07 € | 20 | 7 Arbeitstage | 15 | 17.5 | 1 (max.) | - | 10 | 1000 | 25 | - | 36 | - | Schrauben | PD Terminal | Ja |
Loading...
Farbe | Grau | Anzahl der Zeilen | 1 | Entflammbarkeitsklasse | V0 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Klemmbreite(mm)
Steckerquerschnitt (fest)(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²)
Inhalt(pc(s))
Nennspannung(V)
Nennstrom(A)
Stifte pro Reihe
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Anschluss (Komponenten)
Steckverbindertyp (Kategorie)
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften