Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Klemmbreite(mm) | 5.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.08 - 2.50 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 - 2.50 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennspannung(V) | 800 | Nennstrom(A) | 24 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 36.5 | Entflammbarkeitsklasse | V0 |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Stifte pro Reihe
Produktgröße (Länge)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften