Durchgangsklemme UK 35 IB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3047730

Teilenummer
3047730
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.71 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Blau Klemmbreite(mm) 16 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 1.50 - 50
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 1.50 - 50 Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 1000
Nennstrom(A) 125 Anzahl der Zeilen 1 Stifte pro Reihe 2
Produktgröße (Höhe)(mm) 65.1 Produktgröße (Länge)(mm) 61.2 Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme

Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsklemme UK 35 IB, die Teilenummer ist 3047730.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3047730.

Technischer Support