Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3047676 |
3048219 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Klemmbreite (mm) | Steckerquerschnitt (fest) (mm²) | Steckerquerschnitt (flexibel) (mm²) | Nennspannung (V) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.71 € | 50 | 7 Arbeitstage | 16 | 1.50 - 50 | 1.50 - 50 | 1000 | 65.1 | 61.2 | |||
10.74 € | 50 | 7 Arbeitstage | 15.1 | 10 - 35 | 10 - 35 | 800 | 62.1 | 54.5 |
Loading...
Farbe | Schwarz-Gelb | Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennstrom(A) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Zeilen | 1 | Stifte pro Reihe | 2 | Entflammbarkeitsklasse | V0 |
Anschluss (Komponenten) | Schrauben | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Klemmbreite(mm)
Steckerquerschnitt (fest)(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²)
Nennspannung(V)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften