Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3072801
Farbe | Grau | Klemmbreite(mm) | 8.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.50 - 6 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.50 - 6 | Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennspannung(V) | 800 |
Nennstrom(A) | 41 | Anzahl der Zeilen | 1 | Stifte pro Reihe | 2 |
Produktgröße (Höhe)(mm) | 48 | Produktgröße (Länge)(mm) | 66.5 | Entflammbarkeitsklasse | V0 |
Anschluss (Komponenten) | Schrauben | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme |
Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsklemme UKD 6, die Teilenummer ist 3072801.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3072801.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften