Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3044197 |
3044207 |
3047663 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Klemmbreite (mm) | Steckerquerschnitt (fest) (mm²) | Steckerquerschnitt (flexibel) (mm²) | Nennspannung (V) | Nennstrom (A) | Anzahl der Zeilen | Stifte pro Reihe | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.66 € | 100 | 7 Arbeitstage | Schwarz | 12.2 | 1.50 - 25 | 1.50 - 25 | 1000 | 76 | 1 | 2 | 54.4 | 55.5 | |||
2.66 € | 100 | 7 Arbeitstage | Rot | 1 | - | 0.14 - 1.50 | 17.5 | - | - | - | 8 | - | |||
2.66 € | 100 | 7 Arbeitstage | Schwarz-Gelb | 12.2 | 1.50 - 25 | 1.50 - 25 | 1000 | 76 | 1 | 2 | 54.4 | 55.5 |
Loading...
Inhalt(pc(s)) | 50 | Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Schrauben |
---|---|---|---|---|---|
Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Klemmbreite(mm)
Steckerquerschnitt (fest)(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²)
Nennspannung(V)
Nennstrom(A)
Anzahl der Zeilen
Stifte pro Reihe
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften