Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3064085 |
3245121 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | AWG | Steckerquerschnitt (fest) (mm²) | Inhalt (pc(s)) | Nennspannung (V) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Abisolierlänge (mm) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.14 € | 200 | 7 Arbeitstage | Grau | 26 - 12 | 0.14 - 4 | 1 | 800 | 57.8 | 5.2 | 9(max.) | Nein | |||
1.10 € | 200 | 7 Arbeitstage | Schwarz-Gelb | - | 0.14 (max.) | 50 | 1000 | - | - | - | Ja |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Klemmbreite(mm) | 5.2 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.14 - 4 |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 24 | Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 47.5 |
Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Schrauben | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
AWG
Steckerquerschnitt (fest)(mm²)
Inhalt(pc(s))
Nennspannung(V)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Abisolierlänge(mm)
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften