Durchgangsklemme UT 4

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3000608
3001369
3046799
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Nennspannung
(V)
Nennstrom
(A)
Stifte pro Reihe Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)

2.11 €

100 7 Arbeitstage Grau10003235057.8

1.19 €

200 7 Arbeitstage Grau80032247.549.8

2.85 €

100 60 Arbeitstage Orange50020247.556.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klemmbreite(mm) 6.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.14 - 6 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 - 6
Inhalt(pc(s)) 50 Anzahl der Zeilen 1 Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme

Technischer Support