Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AWG | 20 - 8 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.50 - 10 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.50 - 6 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(pc(s)) | 50 | Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Länge)(mm) | 100.8 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 8.2 | Abisolierlänge(mm) | 12(max.) | Anschluss (Komponenten) | Steckanschluss |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Trennklemme |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften