Messwandler-Trennklemme URTK / S

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0311812

Teilenummer
0311812
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.91 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Rot Klemmbreite(mm) 8.2
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.50 - 10 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.50 - 6 Inhalt(pc(s)) 50
Nennspannung(V) 400 Nennstrom(A) 41 Anzahl der Zeilen 1
Produktgröße (Höhe)(mm) 51.5 Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schrauben
Steckverbindertyp (Kategorie) Trennklemme Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Messwandler-Trennklemme URTK / S, die Teilenummer ist 0311812.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0311812.

Technischer Support