Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Farbe | Grün | Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennspannung(V) | 320 |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 12 | Produktgröße (Länge)(mm) | 29.2 | Anschluss (Komponenten) | Schrauben |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Wire-to-Board | Dämmaterial | Thermoplast | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Sockelgehäuse - Leiterplatte |
Serie (Steckverbinder) | MSTBVK |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Kontaktabstand(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften