Hebeltrennklemme QTC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3206678

Teilenummer
3206678
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.43 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Schwarz-Orange AWG 20 - 14
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.50 - 2.50 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.50 - 2.50 Inhalt(pc(s)) 50
Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Länge)(mm) 82.5 Abisolierlänge(mm) 3.80(max.)
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schnellverbinder Steckverbindertyp (Kategorie) N Terminal

Sie befinden sich auf der Seite für Hebeltrennklemme QTC, die Teilenummer ist 3206678.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3206678.

Technischer Support