Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3000564
Farbe | Schwarz | Klemmbreite(mm) | 8.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.50 - 6 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.50 - 4 | Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennspannung(V) | 500 |
Nennstrom(A) | 16 | Anzahl der Zeilen | 1 | Stifte pro Reihe | 2 |
Produktgröße (Höhe)(mm) | 50 | Produktgröße (Länge)(mm) | 58 | Entflammbarkeitsklasse | V0 |
Anschluss (Komponenten) | Schrauben | Steckverbindertyp (Kategorie) | N Terminal |
Sie befinden sich auf der Seite für Hebeltrennklemme UK, die Teilenummer ist 3000564.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3000564.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften