Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3214324
Farbe | Schwarz | Klemmbreite(mm) | 6.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.14 - 6 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.14 - 6 | Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennspannung(V) | 500 |
Nennstrom(A) | 28 | Anzahl der Zeilen | 3 | Stifte pro Reihe | 2 |
Produktgröße (Höhe)(mm) | 88.9 | Produktgröße (Länge)(mm) | 92.7 | Entflammbarkeitsklasse | V0 |
Anschluss (Komponenten) | Schrauben | Steckverbindertyp (Kategorie) | N Terminal |
Sie befinden sich auf der Seite für Hebeltrennklemme UT, die Teilenummer ist 3214324.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3214324.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften