Rangierverteiler PTRV 4

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3270115
3270117
3270118
3270119
3270120
3270121
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Farbe AWG Steckerquerschnitt (fest)
(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)
(mm²)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Abisolierlänge
(mm)
Steckerfarbe Industrieprodukte

8.63 €

30 7 Arbeitstage 16Grau26 - 120.14 - 2.50.14 - 1.58.38-10WeißJa

8.63 €

30 7 Arbeitstage -Grau-0.14 - 1.500.14 - 1.50----

8.63 €

30 7 Arbeitstage -Blau-0.14 - 1.500.14 - 1.50----

8.63 €

30 22 Arbeitstage -Blau-0.14 - 1.500.14 - 1.50----

8.63 €

30 22 Arbeitstage -Blau-0.14 - 1.500.14 - 1.50----

8.63 €

30 7 Arbeitstage 16Grau26 - 120.14 - 2.50.14 - 1.58.38-10RotJa

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klemmbreite(mm) 8.3 Inhalt(pc(s)) 10 Nennspannung(V) 250
Nennstrom(A) 10 Anzahl der Zeilen 4 Stifte pro Reihe 4
Produktgröße (Höhe)(mm) 55.5 Produktgröße (Länge)(mm) 64 Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindertyp (Kategorie) Nebenschlussverteiler

Technischer Support