Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3270133 |
3270134 |
3270136 |
3270137 |
3270140 |
3270231 |
3270232 |
3270233 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | AWG | Steckerquerschnitt (fest) (mm²) | Steckerquerschnitt (flexibel) (mm²) | Produktgröße (Breite) (mm) | Abisolierlänge (mm) | Steckerfarbe | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.25 € | 20 | 7 Arbeitstage | 32 | Grau | 26 - 14 | 0.14 - 2.5 | 0.14 - 1.5 | 8.3 | 8-10 | Rot | Ja | |||
17.25 € | 20 | 7 Arbeitstage | 32 | Blau | 26 - 14 | 0.14 - 2.5 | 0.14 - 1.5 | 8.3 | 8-10 | Rot | Ja | |||
17.25 € | 20 | 7 Arbeitstage | 32 | Blau | 26 - 14 | 0.14 - 2.5 | 0.14 - 1.5 | 8.3 | 8-10 | Blau | Ja | |||
17.25 € | 20 | 7 Arbeitstage | 32 | Grau | 26 - 14 | 0.14 - 2.5 | 0.14 - 1.5 | 8.3 | 8-10 | Rot | Ja | |||
17.25 € | 20 | 7 Arbeitstage | - | Grau | - | 0.14 - 1.50 | 0.14 - 1.50 | - | - | - | - | |||
17.25 € | 20 | 7 Arbeitstage | - | Grau | - | 0.14 - 1.50 | 0.14 - 1.50 | - | - | - | - | |||
17.25 € | 20 | 7 Arbeitstage | - | Grau | - | 0.14 - 1.50 | 0.14 - 1.50 | - | - | - | - | |||
17.25 € | 20 | 7 Arbeitstage | - | Grau | - | 0.14 - 1.50 | 0.14 - 1.50 | - | - | - | - |
Loading...
Klemmbreite(mm) | 8.3 | Inhalt(pc(s)) | 10 | Nennspannung(V) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 8 | Anzahl der Zeilen | 8 | Stifte pro Reihe | 4 |
Produktgröße (Höhe)(mm) | 87.5 | Produktgröße (Länge)(mm) | 100 | Entflammbarkeitsklasse | V0 |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Steckverbindertyp (Kategorie) | Nebenschlussverteiler |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Farbe
AWG
Steckerquerschnitt (fest)(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²)
Produktgröße (Breite)(mm)
Abisolierlänge(mm)
Steckerfarbe
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften