Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | AWG | 26 - 16 | Klemmbreite(mm) | 4.2 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.14 - 1.5 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.14 - 1.5 | Inhalt(pc(s)) | 1 |
Nennspannung(V) | 400 | Nennspannung (Details)(V) | 400 | Nennstrom(A) | 17.5 |
Nennstrom (Details)(A) | 17.5 | Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 23.5 |
Produktgröße (Länge)(mm) | 22 | Produktgröße (Breite)(mm) | 4.2 | Abisolierlänge(mm) | 6(max.) |
Anschluss (Komponenten) | Schrauben | Steckverbindertyp (Kategorie) | Mikroterminal | Industrieprodukte | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Entflammbarkeitsklasse
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften