Microklemme MTTB 1,5

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1414129
3000926
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Nennstrom (Details)
(A)
Entflammbarkeitsklasse

4.72 €

50 7 Arbeitstage Grau17.5V0

4.72 €

50 40 Arbeitstage Blau16-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 4 AWG 26 - 16 Klemmbreite(mm) 4.2
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.14 - 1.5 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 - 1.5 Inhalt(pc(s)) 1
Nennspannung(V) 400 Nennspannung (Details)(V) 400 Nennstrom(A) 17.5
Anzahl der Zeilen 2 Produktgröße (Höhe)(mm) 41 Produktgröße (Länge)(mm) 44
Produktgröße (Breite)(mm) 4.2 Abisolierlänge(mm) 6(max.) Anschluss (Komponenten) Schrauben
Steckverbindertyp (Kategorie) Mikroterminal Dämmaterial PA Industrieprodukte Nein

Technischer Support