Micro-Durchgangsklemme MP 1,5

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3248150
3248152
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe

0.61 €

300 7 Arbeitstage Grau

0.61 €

300 23 Arbeitstage Blau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klemmbreite(mm) 4.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.14 - 1.50 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 - 1.50
Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 500 Nennstrom(A) 17.5
Anzahl der Zeilen 1 Stifte pro Reihe 2 Produktgröße (Höhe)(mm) 27.2
Produktgröße (Länge)(mm) 21 Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Steckverbindertyp (Kategorie) Micro-Durchgang

Technischer Support