Durchgangsklemme MSB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3244012
3244041
3244067
3244119
3244164
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Produktgröße (Länge)
(mm)
Dämmaterial

1.07 €

200 7 Arbeitstage 32-

1.07 €

200 7 Arbeitstage 32PA

1.07 €

200 7 Arbeitstage 32PA

1.07 €

200 7 Arbeitstage 42.7-

1.07 €

200 7 Arbeitstage 32PA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Grau AWG 28 - 14
Klemmbreite(mm) 5.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.08 - 4 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 - 2.5
Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 800 Nennstrom(A) 24
Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 22 Produktgröße (Breite)(mm) 5.2
Abisolierlänge(mm) 8(max.) Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Industrieprodukte Ja

Technischer Support